Menu Hľadať

Kryt na skrutky s vnútorným šesťhranom M12 LDPE - PIR Šedá

Táto krytka skrutiek bezpečne zapadne do hornej časti skrutiek s hlavou s vnútorným šesťhranom, čím úhľadne zakrýva hlavu skrutky a chráni pred vniknutím prachu a nečistôt. Vyrobené zo sivého LDPE.
Nový kód produktu:

10058275

Starý kód produktu:

039001200203

79800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1153 €
1000 + 0,0826 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

57,65 €

500 x 0,1153 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 8.2 mm
D 18.0 mm
d 10.3 mm
h 6.4 mm
Určené pre skrutky s valcovou hlavou M12
Farba Šedá
Plný materiál Polyetylén LD
Normy RoHS, DIN
Typ 1
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás