Menu Hľadať

Krytka skrutiek M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Biela

Táto krytka skrutiek bezpečne zapadne do hornej časti skrutiek s hlavou s vnútorným šesťhranom, čím úhľadne zakrýva hlavu skrutky a chráni pred vniknutím prachu a nečistôt. Vyrobené z bieleho LDPE.
Nový kód produktu:

10058312

Starý kód produktu:

039001611303

7000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1257 €
1000 + 0,0903 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

62,85 €

500 x 0,1257 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 9.2 mm
D 24.0 mm
d 14.4 mm
h 7.0 mm
Určené pre skrutky s valcovou hlavou M16
Farba Biela
Plný materiál Polyetylén LD
Normy DIN 912
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás