Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Určené pre skrutky s valcovou hlavou | D | Farba | d | h | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0574 € - 0,0574 € | 297000 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,0574 € - 0,0574 € | 69300 Na sklade |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Biela
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,0903 € - 0,1257 € | 7500 Na sklade |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biela
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,0518 € - 0,0518 € | 31000 Na sklade |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biela
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1153 € | 128880 Na sklade |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,1161 € - 0,1607 € | 7000 Na sklade |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Biela
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1153 € | 15500 Na sklade |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,1161 € - 0,1607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | 17000 Na sklade |
|
|
Čierna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0518 € | 18600 Na sklade |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Šedá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
| 0,0826 € - 0,1153 € | 79800 Na sklade |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Šedá
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,0735 € - 0,1023 € | 15000 Na sklade |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Šedá
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,091 € - 0,1271 € | 5580 Na sklade |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Šedá
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
| 0,0619 € - 0,0619 € | 32000 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Biela
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0624 € - 0,0624 € | 104000 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0735 € - 0,1023 € | 29800 Na sklade |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Čierna
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 10340424 | 0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.35 in
8.9 mm
|
Čierna
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
| 0,1707 € - 0,1707 € | 100 Na sklade |
|
|
Čierna
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,0619 € - 0,0619 € | 284580 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Šedá
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,0903 € - 0,1257 € | 6250 Na sklade |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Čierna
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku