Menu Hľadať

Kryty na príruby 241.3 mm 38.1 mm Polyetylén Žltá

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Nový kód produktu:

10232873

Starý kód produktu:

32294

7 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 39 5,7441 €
40 + 5,0297 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,74 €

1 x 5,7441 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 241.3 mm
h 38.1 mm
Dimensiunea nominală a conductei 3"
Trieda menovitého tlaku 900
Štandardné ANSI
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás