10128619
2146000
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 1,8431 € |
| 100 - 999 | 0,8776 € |
| 1000 + | 0,6674 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 6.693 in |
|---|---|
| D | 170.0 mm |
| d1 | 5.827 in |
| d1 | 148.0 mm |
| d2 | 6.102 in |
| d2 | 155.0 mm |
| d3 | 5.709 in |
| d3 | 145.0 mm |
| d4 | 5.984 in |
| d4 | 152.0 mm |
| h | 1.575 in |
| h | 40.0 mm |
| Farba | Priehľadná |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | Load Bearing |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku