Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9884 € - 2,8077 € | 1349 Na sklade |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 1,108 € - 3,2855 € | 120 Na sklade |
4.217 in
107.1 mm
|
4.874 in
123.8 mm
|
4.445 in
112.9 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.378 in
111.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 2,3041 € - 2,3041 € | 90 Na sklade |
6.012 in
152.7 mm
|
6.622 in
168.2 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
5.921 in
150.4 mm
|
6.098 in
154.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 2,0766 € - 2,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.15 in
207.0 mm
|
8.752 in
222.3 mm
|
4.768 in
121.1 mm
|
8.248 in
209.5 mm
|
8.051 in
204.5 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
2
|
||
| 7,7375 € - 7,7375 € | 2 Na sklade |
10.791 in
274.1 mm
|
11.598 in
294.6 mm
|
11.098 in
281.9 mm
|
10.551 in
268.0 mm
|
10.909 in
277.1 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
2
|
||
| 2,9015 € - 5,1076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.984 in
152.0 mm
|
|
6.039 in
153.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
2
|
||
| 0,0434 € - 0,0827 € | 230178 Na sklade |
0.476 in
12.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,024 € - 1,024 € | 7500 Na sklade |
3.626 in
92.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,2019 € - 0,3763 € | 10430 Na sklade |
1.78 in
45.2 mm
|
2.102 in
53.4 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,9031 € - 1,4208 € | 3900 Na sklade |
4.291 in
109.0 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.205 in
106.8 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,1043 € - 0,1464 € | 7000 Na sklade |
0.886 in
22.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 0,6059 € - 0,9856 € | 1200 Na sklade |
2.807 in
71.3 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1479 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.201 in
30.5 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 0,081 € - 0,1134 € | 73300 Na sklade |
0.732 in
18.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
4
|
||
| 0,1124 € - 0,1778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
4
|
||
| 0,0657 € - 0,092 € | 1290 Na sklade |
0.465 in
11.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
4
|
||
| 0,3569 € - 0,4778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.646 in
41.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 0,6372 € - 1,0355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.11 in
79.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,0747 € - 0,1043 € | 92700 Na sklade |
0.657 in
16.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4
|
||
| 0,4266 € - 0,5688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku