10187647
118
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 + | 2,0766 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 8.752 in |
|---|---|
| D | 222.3 mm |
| d1 | 207.0 mm |
| d1 | 8.15 in |
| d2 | 4.768 in |
| d2 | 121.1 mm |
| d3 | 8.248 in |
| d3 | 209.5 mm |
| d4 | 8.051 in |
| d4 | 204.5 mm |
| h | 1.406 in |
| h | 35.7 mm |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku