Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0675 € - 0,104 € | 2300 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1052 € - 0,1621 € | 2500 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 0,1115 € - 0,1718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
2
|
||
| 0,1115 € - 0,1718 € | 4400 Na sklade |
0.657 in
16.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,1178 € - 0,1814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 0,2603 € - 0,4008 € | 62 Na sklade |
1.602 in
40.7 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
2
|
||
| 0,0692 € - 0,1374 € | 14534 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
4
|
||
| 0,1366 € - 0,2105 € | 920 Na sklade |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 0,0778 € - 0,1199 € | 4500 Na sklade |
0.291 in
7.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
4
|
||
| 0,1457 € - 0,3704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| 0,112 € - 0,2222 € | 14182 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| 0,7872 € - 1,5614 € | 350 Na sklade |
2.614 in
66.4 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
2
|
||
| 10160107 | 0,0801 € - 0,1234 € | 2675 Na sklade |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
|
| 0,0927 € - 0,1427 € | 1050 Na sklade |
0.508 in
12.9 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
4
|
||
| 10160190 | 0,1366 € - 0,2105 € | 510 Na sklade |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.846 in
46.9 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
|
| 0,1304 € - 0,2008 € | 900 Na sklade |
1.106 in
28.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
||
| 0,2956 € - 0,4553 € | 1100 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
2
|
||
| 0,0864 € - 0,1331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.476 in
12.1 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 0,0964 € - 0,1913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
4
|
||
| 0,3207 € - 0,6337 € | 4160 Na sklade |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku