10084946
12438
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 80 - 799 | 0,6183 € |
| 800 + | 0,3129 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 1.26 in |
|---|---|
| d3 | 32.0 mm |
| d4 | 35.6 mm |
| d4 | 1.402 in |
| d1 | 33.3 mm |
| d1 | 1.311 in |
| d2 | 37.2 mm |
| d2 | 1.465 in |
| D | 2 in |
| D | 50.8 mm |
| h | 22.2 mm |
| h | 0.874 in |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 - 3-cestný chránič rohov |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku