10092231
18374
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 1,5233 € |
| 250 + | 0,768 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d3 | 59.0 mm |
|---|---|
| d3 | 2.323 in |
| d4 | 64.3 mm |
| d4 | 2.531 in |
| d1 | 62.0 mm |
| d1 | 2.441 in |
| d2 | 66.4 mm |
| d2 | 2.614 in |
| D | 83.0 mm |
| D | 3.268 in |
| h | 1.102 in |
| h | 28.0 mm |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiál | LDPE - PIR |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku