Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 21.9 mm 25.0 mm Červená

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 48.0 mm | 1.89 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Nový kód produktu:

10084922

Starý kód produktu:

12436

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,3614 €
1500 + 0,1422 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

54,21 €

150 x 0,3614 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
d1 21.9 mm
d2 25.0 mm
D 48.0 mm
h 17.5 mm
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 4
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás