Menu Hľadať

Kompresné západky - nastaviteľné

Na sklade

Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.

Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.

Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.

  • Zámok hodnotený podľa DIN-EN 61373.
  • Kľúče a hriadele sa predávajú samostatne.
Materiál: , Nehrdzavejúca oceľ Farba: , Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
145 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Výška puzdra Smer montáže Materiál západky Výška hlavy Priemer hlavy Typ kľúča Kúpiť
14,3671 € - 20,1139 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,01 € - 19,614 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € 5 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,5293 € - 20,341 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,5293 € - 20,341 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dvojzubý kľúč
14,01 € - 19,614 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Trubkový kľúč
14,5293 € - 20,341 € 7 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € 38 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 9 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,40 € - 8,40 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Trubkový kľúč
14,01 € - 19,614 € 2 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,178 € - 19,8491 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,3671 € - 20,1139 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Trubkový kľúč
14,626 € - 20,4763 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,3671 € - 20,1139 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 23 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7298 € - 20,6216 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z/zo 8
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20081317

Cenové rozpätie
20,1139 € - 14,3671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Krídlová skrutka a matica 53.5 - 71.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081935

Cenové rozpätie
19,614 € - 14,01 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal

20081409

Cenové rozpätie
7,9731 € - 5,1256 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081331

Cenové rozpätie
20,341 € - 14,5293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka 8,0 mm štvorec

20081447

Cenové rozpätie
7,9731 € - 5,1256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka S drážkou 40.0 - 57.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081706

Cenové rozpätie
6,4365 € - 4,1378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Dvojzubý kľúč 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Cenové rozpätie
20,341 € - 14,5293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Zamak
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Trubkový kľúč 72.0 mm Oceľ

20081850

Cenové rozpätie
19,614 € - 14,01 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál západky
    Zamak
  • Materiál puzdra
    Zamak
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm štvorec

20119584

Cenové rozpätie
20,341 € - 14,5293 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal

20119553

Cenové rozpätie
7,9731 € - 5,1256 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka 8,0 mm štvorec

20119591

Cenové rozpätie
6,4365 € - 4,1378 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka Trubkový kľúč 72.0 mm

20119669

Cenové rozpätie
8,40 € - 5,40 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Materiál západky
    Zamak
  • Materiál puzdra
    Zliatina zinku
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20119683

Cenové rozpätie
19,614 € - 14,01 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka 7,0 mm štvorec

20119690

Cenové rozpätie
19,8491 € - 14,178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka Trubkový kľúč 85.0 mm

20119720

Cenové rozpätie
20,1139 € - 14,3671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Práškované
  • Materiál západky
    Zamak
  • Materiál puzdra
    Zliatina zinku
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20119560

Cenové rozpätie
20,4763 € - 14,626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompresná západka 7,0 mm štvorec

20119706

Cenové rozpätie
20,1139 € - 14,3671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal

20119645

Cenové rozpätie
6,4365 € - 4,1378 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal

20119713

Cenové rozpätie
7,9731 € - 5,1256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20119607

Cenové rozpätie
20,6216 € - 14,7298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000