Menu Hľadať

Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

Kompresná západka má nastaviteľnú skrutku pre široký rozsah úchopu. Vhodná pre aplikácie, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Poskytuje dobrú kompresiu, tlmí hluk. Má hlbokú vačku s 27,5 mm ohybom na otočenie dopredu alebo dozadu.
Nový kód produktu:

20081317

Starý kód produktu:

0404123703E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 20,1139 €
50 + 14,3671 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

20,11 €

1 x 20,1139 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás