Menu Hľadať

Kompresné západky - nastaviteľné

Na sklade

Nastaviteľné kompresné západky so širokým rozsahom úchopu a nastaviteľnými skrutkami. Zámok poskytuje dobrú kompresiu a je k dispozícii v rôznych prednastavených možnostiach kompresie vrátane 4mm a 6mm, pre zlepšenie izolácie hluku. Zámok má vlastnosti tlmiace hluk a poskytuje lepšie tesnenie za podmienok vibrácií a nárazov.

Používa sa v aplikáciách, kde môžu environmentálne faktory, ako sú kolísania teploty alebo opotrebenie tesnenia, ovplyvniť účinnosť tesnenia. Odolné voči teplotám medzi -50C až +80 C. Bežne používané v odvetviach, ako sú priemyselné obaly.

Tento rad obsahuje západky so štvrťotáčkovým vačkovým ovládaním a výberom možností uzamykania a bez uzamykania.

  • Zámok hodnotený podľa DIN-EN 61373.
  • Kľúče a hriadele sa predávajú samostatne.
Materiál: , Nehrdzavejúca oceľ Farba: , Čierna, Pochrómované Skupina SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
145 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Výška puzdra Smer montáže Materiál západky Výška hlavy Priemer hlavy Typ kľúča Kúpiť
55,1969 € - 77,2756 € 1 Na sklade
32.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
36,8438 € - 57,3125 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
32.0 mm
Pre ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
30.0 mm
Kľúč s koľajničkovou drážkou
15,0997 € - 21,1395 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,5293 € - 20,341 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7298 € - 20,6216 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € 42 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1256 € - 7,9731 € 18 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7298 € - 20,6216 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,178 € - 19,8491 € 36 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,01 € - 19,614 € 20 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,6684 € - 19,1357 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1905 € - 6,5185 € 50 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,626 € - 20,4763 € 22 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 49 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2826 € - 6,6618 € 16 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,626 € - 20,4763 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,626 € - 20,4763 € 32 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € 10 Na sklade
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7298 € - 20,6216 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • z/zo 8
Kompresná západka 8,0 mm štvorec

20053116

Cenové rozpätie
77,2756 € - 55,1969 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Trieda nehrdzavejúcej ocele
    AISI 316;AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    33.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
Kompresná západka Kľúč s koľajničkovou drážkou 72.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

20053246

Cenové rozpätie
57,3125 € - 36,8438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál puzdra
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Kompresná západka 8,0 mm štvorec

20081485

Cenové rozpätie
21,1395 € - 15,0997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka 7,0 mm trojuholník 40.0 - 57.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081232

Cenové rozpätie
20,341 € - 14,5293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal

20081416

Cenové rozpätie
20,6216 € - 14,7298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompresná západka 7,0 mm trojuholník 53.5 - 71.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081263

Cenové rozpätie
7,7035 € - 4,9522 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal

20081362

Cenové rozpätie
7,9731 € - 5,1256 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka 8,0 mm štvorec

20081492

Cenové rozpätie
20,6216 € - 14,7298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20081041

Cenové rozpätie
19,8491 € - 14,178 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Krídlová skrutka a matica 40.0 - 57.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081911

Cenové rozpätie
7,7035 € - 4,9522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20081287

Cenové rozpätie
19,614 € - 14,01 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompresná západka S drážkou

20081744

Cenové rozpätie
19,1357 € - 13,6684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka S drážkou

20081751

Cenové rozpätie
6,5185 € - 4,1905 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Krídlová skrutka a matica 53.5 - 71.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081928

Cenové rozpätie
20,4763 € - 14,626 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Tlakovo liaty zinok

20081713

Cenové rozpätie
6,4365 € - 4,1378 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka S drážkou

20081720

Cenové rozpätie
6,6618 € - 4,2826 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka 7,0 mm trojuholník 53.5 - 71.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081270

Cenové rozpätie
20,4763 € - 14,626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka 8.0 mm Hexagonal

20081379

Cenové rozpätie
20,4763 € - 14,626 €

Úroveň zásob
32 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompresná západka S drážkou

20081768

Cenové rozpätie
7,7035 € - 4,9522 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Kompresná západka Krídlová skrutka a matica 67.5 - 85.0 mm Tlakovo liaty zinok

20081942

Cenové rozpätie
20,6216 € - 14,7298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000