Menu Hľadať

Kompresná západka 8,0 mm štvorec

Kompresná západka má nastaviteľnú skrutku pre široký rozsah úchopu. Vhodná pre aplikácie, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Poskytuje dobrú kompresiu, tlmí hluk. Má plochú vačku.
Nový kód produktu:

20119584

Starý kód produktu:

0402122801E

7 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 20,341 €
50 + 14,5293 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

20,34 €

1 x 20,341 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás