Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Typ/prevedenie rukoväte | Farba | Smer montáže | Dokončiť | Typ kľúča | Minimálny úchop | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5355 € - 10,1664 € | 21 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Čierna
|
Univerzálne
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
9,1058 € - 14,1645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
Nezamykateľná rukovať
|
Čierna
|
Pre ľavákov
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,3281 € - 9,8438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Pochrómované
|
Univerzálne
|
Pochrómované
|
Bez kľúča
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.835 in
72.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Pochrómované
|
Univerzálne
|
Pochrómované
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
15,3328 € - 21,4661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Pochrómované
|
Univerzálne
|
Pochrómované
|
S kľúčom CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Pochrómované
|
Univerzálne
|
Pochrómované
|
Bez kľúča
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nezamykateľná rukovať
|
|
Pre ľavákov
|
Pochrómované
|
Bez kľúča
|
|
||
13,242 € - 18,5388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Čierna
|
Univerzálne
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
13,242 € - 18,5388 € | 55 Na sklade |
2.835 in
72.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Čierna
|
Univerzálne
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | 25 Na sklade |
2.283 in
58.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Čierna
|
Univerzálne
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
7,9997 € - 12,444 € | 9 Na sklade |
|
Nezamykateľná rukovať
|
Čierna
|
Pre ľavákov
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
|
||
9,6048 € - 14,9408 € | 13 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Čierna
|
Univerzálne
|
Práškované
|
S kľúčom CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nezamykateľná rukovať
|
Čierna
|
Pre ľavákov
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
|
||
9,8184 € - 15,2731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nezamykateľná rukovať
|
|
Pre ľavákov
|
Pochrómované
|
Bez kľúča
|
|
||
15,3328 € - 21,4661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nezamykateľná rukovať
|
Čierna
|
Pre ľavákov
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Čierna
|
Univerzálne
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5157 € - 11,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Čierna
|
Univerzálne
|
Práškované
|
Bez kľúča
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
9,6053 € - 14,9416 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.283 in
58.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Pochrómované
|
Univerzálne
|
Pochrómované
|
S kľúčom CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
13,242 € - 18,5388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.835 in
72.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Pochrómované
|
Univerzálne
|
Pochrómované
|
Bez kľúča
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
9,6048 € - 14,9408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.835 in
72.0 mm
|
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Pochrómované
|
Univerzálne
|
Pochrómované
|
S kľúčom CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku