Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | HD | D | Farba | Materiál | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1416 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,1934 € - 0,1934 € | 1000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,182 € - 0,3342 € | 3 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2944 € - 0,6485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1386 € - 0,2204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,2091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1331 € - 0,2119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1507 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,155 € - 0,246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,3842 € - 0,4743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Biela
|
Polyamid 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1657 € - 0,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Priehľadná
|
Kopolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,099 € - 0,1222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1511 € - 0,1865 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1103 € - 0,1103 € | 80 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,182 € - 0,2247 € | 100 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,285 € - 0,3518 € | 4500 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1497 € - 0,1849 € | 1053 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1477 € - 0,2209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Priehľadná
|
Kopolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1226 € - 0,1836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Priehľadná
|
Kopolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1463 € - 0,2209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Priehľadná
|
Kopolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku