Menu Hľadať

Klenuté zaslepovacie zátky

Na sklade

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
161 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť HD D Farba Materiál H Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
25.5 mm
28.0 mm
Čierna
Polyamid
12.7 mm
1
0,1763 € - 0,1763 € 800 Na sklade
22.2 mm
28.6 mm
Čierna
Polyamid
11.5 mm
0,1416 € - 0,1416 € 4000 Na sklade
12.7 mm
14.7 mm
Čierna
Polyamid
10.3 mm
0,145 € - 0,145 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
21.4 mm
Čierna
Polyamid
6.4 mm
0,1324 € - 0,1324 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
13.5 mm
Čierna
Polyamid
6.4 mm
0,145 € - 0,145 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
16.7 mm
Čierna
Polyamid
10.3 mm
0,1934 € - 0,1934 € 1900 Na sklade
9.8 mm
13.0 mm
Čierna
Polyamid
6.0 mm
40 Na sklade
Biela
PA
Požiadajte o dodací termin tu
Biela
PA
1,0268 € - 2,1813 € 620 Na sklade
38.1 mm
42.4 mm
Biela
Polyamid
14.3 mm
0,9397 € - 1,9951 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
38.1 mm
Biela
Polyamid
14.3 mm
0,1963 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
34.9 mm
Čierna
Polyamid
11.5 mm
0,2019 € - 0,2019 € 6800 Na sklade
27.8 mm
31.0 mm
Čierna
Polyamid
11.8 mm
0,1395 € - 0,1395 € 3500 Na sklade
15.9 mm
18.2 mm
Čierna
Polyamid
6.4 mm
0,2645 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
26.0 mm
Čierna
Polyamid
9.6 mm
0,2645 € - 0,2645 € 2000 Na sklade
16.0 mm
20.0 mm
Čierna
Polyamid
8.0 mm
0,1493 € - 0,1493 € 39370 Na sklade
15.9 mm
18.2 mm
Čierna
Polyamid
10.3 mm
990 Na sklade
Biela
PA
1,0801 € - 2,0665 € 400 Na sklade
50.8 mm
55.1 mm
Biela
Polyamid
14.3 mm
0,3498 € - 0,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
55.1 mm
Čierna
Polyamid
11.9 mm
  • z/zo 9
Zaslepovacia zátka 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10163054


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10021149

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10112168

Cenové rozpätie
0,1416 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10021064

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10021156

Cenové rozpätie
0,1324 € - 0,1324 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10112175

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 13.0 mm 6.0 mm 1.4 mm Polyamid Čierna

10163009

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Biela

10261842


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zaslepovacia zátka 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Biela

10261859


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Biela

10261897

Cenové rozpätie
2,1813 € - 1,0268 €

Úroveň zásob
620 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Biela

10261880

Cenové rozpätie
1,9951 € - 0,9397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10021095

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10021170

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
6800 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 18.2 mm 6.4 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10021057

Cenové rozpätie
0,1395 € - 0,1395 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 26.0 mm 9.6 mm 3.0 mm Polyamid Čierna

10163047

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • HD
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Polyamid Čierna

10163023

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10112182

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
39370 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Biela

10261873


Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Biela

10261910

Cenové rozpätie
2,0665 € - 1,0801 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10021125

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farba
    Čierna