Menu Hľadať

Klenuté zaslepovacie zátky

Na sklade

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
161 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť HD D Farba Materiál H Typ Kúpiť
0,3792 € - 0,4682 € 23 Na sklade
50.8 mm
55.1 mm
Biela
Polyamid 6
11.9 mm
1
0,0501 € - 0,0779 € 3000 Na sklade
14.3 mm
16.7 mm
Čierna
Polyetylén HD
10.3 mm
1
0,0369 € - 0,0575 € 2985 Na sklade
8.0 mm
9.5 mm
Čierna
Polyetylén HD
8.0 mm
1
0,0389 € - 0,0605 € 1900 Na sklade
9.5 mm
12.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
10.0 mm
1
0,0886 € - 0,1379 € 2100 Na sklade
20.0 mm
22.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
11.5 mm
1
0,0334 € - 0,0519 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
6.4 mm
Čierna
Polyetylén HD
5.9 mm
1
0,0426 € - 0,0664 € 700 Na sklade
11.1 mm
13.5 mm
Čierna
Polyetylén HD
10.3 mm
1
0,1077 € - 0,1676 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
30.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
11.5 mm
1
0,093 € - 0,1447 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
22.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
10.3 mm
1
0,0977 € - 0,152 € 2200 Na sklade
22.2 mm
28.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
11.5 mm
1
0,0463 € - 0,0721 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
14.6 mm
Čierna
Polyetylén HD
10.3 mm
1
0,0351 € - 0,0546 € 2000 Na sklade
6.4 mm
8.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
8.0 mm
1
0,1131 € - 0,176 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
33.3 mm
Čierna
Polyetylén HD
11.5 mm
1
0,0694 € - 0,1079 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
20.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
10.3 mm
1
0,079 € - 0,1229 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
23.2 mm
Čierna
Polyetylén HD
10.3 mm
1
0,1026 € - 0,1596 € 800 Na sklade
25.0 mm
29.8 mm
Čierna
Polyetylén HD
11.5 mm
1
0,1187 € - 0,1847 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
38.0 mm
Čierna
Polyetylén HD
11.5 mm
1
0,0597 € - 0,0929 € 2900 Na sklade
15.9 mm
18.2 mm
Čierna
Polyetylén HD
10.3 mm
1
0,1664 € - 0,2204 € 14000 Na sklade
44.5 mm
23.0 mm
Prírodná
PA
1.58 mm
1
0,1289 € - 0,1289 € 2000 Na sklade
4.8 mm
6.4 mm
Čierna
Polyamid 6
5.9 mm
  • z/zo 9
Zaslepovacia zátka 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Polyamid 6 Biela

10407837

Cenové rozpätie
0,4682 € - 0,3792 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571160

Cenové rozpätie
0,0779 € - 0,0501 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD Čierna

20571122

Cenové rozpätie
0,0575 € - 0,0369 €

Úroveň zásob
2985 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571139

Cenové rozpätie
0,0605 € - 0,0389 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 22.6 mm 11.5 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

20571207

Cenové rozpätie
0,1379 € - 0,0886 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Polyetylén HD Čierna

20571108

Cenové rozpätie
0,0519 € - 0,0334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571146

Cenové rozpätie
0,0664 € - 0,0426 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 30.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571245

Cenové rozpätie
0,1676 € - 0,1077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571214

Cenové rozpätie
0,1447 € - 0,093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571221

Cenové rozpätie
0,152 € - 0,0977 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571153

Cenové rozpätie
0,0721 € - 0,0463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD Čierna

20571115

Cenové rozpätie
0,0546 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 33.3 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571252

Cenové rozpätie
0,176 € - 0,1131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571184

Cenové rozpätie
0,1079 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571191

Cenové rozpätie
0,1229 € - 0,079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 29.8 mm 11.5 mm 2.5 mm Polyetylén HD Čierna

20571238

Cenové rozpätie
0,1596 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571269

Cenové rozpätie
0,1847 € - 0,1187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyetylén HD Čierna

20571177

Cenové rozpätie
0,0929 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyetylén HD
Zaslepovacia zátka 23.0 mm 1.58 mm 3.2 mm PA Prírodná

10407691

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • d1
    44.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • HD
    44.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zaslepovacia zátka 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Polyamid 6 Čierna

10308875

Cenové rozpätie
0,1289 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna