Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používajú na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Skladajú sa zo závitového čapu na jednom konci a integrovaného guľového klzného ložiska na druhom konci. Guľové klzné ložisko umožňuje uhlové vychýlenie a akceptuje radiálne a axiálne zaťaženie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.
Gulička kĺbovej hlavice sa pohybuje na plastovom puzdre ložiska vyrobenom z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje bezúdržbovú kĺbovú hlavicu. Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastu je, že môže absorbovať množstvo cudzích častíc, čo zabraňuje poškodeniu.
Zakrúcajú sa do zodpovedajúceho komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3553, SRR3550
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závitová ruka | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8798 € - 24,8472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
||
| 66,8712 € - 83,589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
50.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
34.92
|
47.0
|
||
| 22,0524 € - 27,5706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
| 50,337 € - 62,9238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
||
| 137,088 € - 171,36 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.80
|
66.0
|
||
| 50,337 € - 62,9238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
||
| 19,8798 € - 24,8472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
| 88,9236 € - 111,1596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
| 22,593 € - 28,2438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
||
| 81,4164 € - 101,7756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
62.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
35.5
|
57.0
|
||
| 19,8798 € - 24,8472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
||
| 42,5646 € - 53,2032 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
||
| 64,2498 € - 80,3148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
| 24,1332 € - 30,1614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
||
| 24,1332 € - 30,1614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
||
| 98,5932 € - 123,2364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
||
| 22,0524 € - 27,5706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
| 137,088 € - 171,36 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.75
|
66.0
|
||
| 64,2498 € - 80,3148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
| 88,9236 € - 111,1596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku