20263997
20263997
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 111,1596 € |
| 10 - 19 | 100,0416 € |
| 20 - 49 | 94,4826 € |
| 50 + | 88,9236 € |
| Závitová ruka | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 | 84.0 |
| d2 | M22 |
| d3 | 38.10 |
| l2 | 51.0 |
| d4 | 54.0 |
| a1 | 15.5 |
| Hmotnosť g | 440.0 |
| a2 | 10.0 |
| l3 | 26.0 |
| w1 | 28.0 |
| w2 | 20.00 |
| Dyn. load C max. kN | 38.2 |
| Static load C0 max. kN | 95.6 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku