20264017
20264017
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 171,36 € |
| 10 - 19 | 154,224 € |
| 20 - 49 | 145,656 € |
| 50 + | 137,088 € |
| Závitová ruka | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M30 |
| d3 | 50.75 |
| l2 | 66.0 |
| d4 | 70.0 |
| a1 | 17.0 |
| Hmotnosť g | 1015.0 |
| a2 | 10.5 |
| l3 | 35.0 |
| w1 | 37.0 |
| w2 | 25.00 |
| Dyn. load C max. kN | 55.0 |
| Static load C0 max. kN | 145.6 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku