Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
237 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Dĺžka montážneho závitu Materiál Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
2,9868 € - 3,4847 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 42
Čierna
32.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
38.0 mm
0,33 € - 0,33 € 1000 Na sklade
PG 9
Šedá
4.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
8.0 mm
0,6315 € - 0,6315 € 30 Na sklade
PG 16
Čierna
10.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
14.0 mm
10152119 2,0537 € - 2,0537 € 100 Na sklade
M32
Šedá
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
0,6347 € - 0,6347 € 90 Na sklade
PG7
Šedá
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,31 € - 0,31 € 4 Na sklade
PG 7
Čierna
2.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
5.0 mm
0,4963 € - 0,4963 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
Šedá
6.0 mm
9.0 mm
Polyamid 6
12.0 mm
0,7822 € - 0,9074 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 21
Šedá
13.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
18.0 mm
0,3541 € - 0,4153 € 50 Na sklade
PG 11
Čierna
3.0 mm
8.0 mm
Polyamid 6
7.0 mm
2,5744 € - 2,5744 € 74 Na sklade
PG 36
Šedá
22.0 mm
14.0 mm
Polyamid 6
32.0 mm
0,8071 € - 0,8071 € 70 Na sklade
PG13.5
Šedá
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
4,0212 € - 4,0212 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 29
Šedá
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
8,6456 € - 8,6456 € 23 Na sklade
M40
Šedá
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
10152058 0,7252 € - 0,7252 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Šedá
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,5447 € - 0,6315 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 16
Čierna
7.0 mm
10.0 mm
Polyamid 6
12.0 mm
0,9521 € - 0,9521 € 95 Na sklade
PG9
Šedá
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
1,0596 € - 1,2772 € Požiadajte o dodací termin tu
PG16
Čierna
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
1,4934 € - 1,721 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 29
Čierna
28.0 mm
18.0 mm
Polyamid 6
25.0 mm
0,3285 € - 0,3882 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 7
Čierna
3.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
6.5 mm
0,4167 € - 0,4807 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 11
Čierna
5.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
10.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky PG 42 32.0 mm 38.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263495

Cenové rozpätie
3,4847 € - 2,9868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    32.0 - 38.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 9 4.0 mm 8.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263525

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,33 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 16 10.0 mm 14.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263419

Cenové rozpätie
0,6315 € - 0,6315 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    10.0 - 14.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky M32 12.0 mm 21.0 mm PA Šedá

10152119

Cenové rozpätie
2,0537 € - 2,0537 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
Káblové vývodky PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Šedá

10152331

Cenové rozpätie
0,6347 € - 0,6347 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 6.5 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.5 mm
Káblové vývodky PG 7 2.0 mm 5.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263341

Cenové rozpätie
0,31 € - 0,31 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263563

Cenové rozpätie
0,4963 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 21 13.0 mm 18.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263600

Cenové rozpätie
0,9074 € - 0,7822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 11 3.0 mm 7.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263389

Cenové rozpätie
0,4153 € - 0,3541 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 36 22.0 mm 32.0 mm Polyamid 6 Šedá

10263648

Cenové rozpätie
2,5744 € - 2,5744 €

Úroveň zásob
74 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    22.0 - 32.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG13.5 Šedá

10152195

Cenové rozpätie
0,8071 € - 0,8071 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.0 mm
Káblové vývodky PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Šedá

10152256

Cenové rozpätie
4,0212 € - 4,0212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    53.0 mm
Káblové vývodky M40 16.0 mm 28.0 mm PA Šedá

10152133

Cenové rozpätie
8,6456 € - 8,6456 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    16.0 - 28.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
Káblové vývodky M16 3.0 mm 10.0 mm PA Šedá

10152058

Cenové rozpätie
0,7252 € - 0,7252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky;PG 16;7.0 mm;12.0 mm;Polyamid 6;Čierna

10263426

Cenové rozpätie
0,6315 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Šedá

10152355

Cenové rozpätie
0,9521 € - 0,9521 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
Káblové vývodky PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Čierna

10380871

Cenové rozpätie
1,2772 € - 1,0596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    10.0 - 14.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 29 18.0 mm 25.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263778

Cenové rozpätie
1,721 € - 1,4934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    28.0 - 25.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 7 3.0 mm 6.5 mm Polyamid 6 Čierna

10263679

Cenové rozpätie
0,3882 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 6.5 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 11 5.0 mm 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263716

Cenové rozpätie
0,4807 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790