Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, polyamidové

Na sklade

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Skupina SR: SR1704

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
237 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Minimálny kompatibilný priemer kábla Dĺžka montážneho závitu Materiál Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
1,5308 € - 3,3532 € 25 Na sklade
PG 13
Šedá
6.0 mm
9.0 mm
PA
10.0 mm
6,4001 € - 9,0389 € 10 Na sklade
M32
Šedá
15.0 mm
10.7 mm
PA
20.0 mm
1,8952 € - 5,7587 € Požiadajte o dodací termin tu
PG13
Čierna
6.0 mm
8.9 mm
PA
12.0 mm
1,1938 € - 1,4264 € 2720 Na sklade
M20
Šedá
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
2,5761 € - 3,1207 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
Čierna
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
9,0973 € - 11,1728 € 44 Na sklade
M32
Šedá
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
0,8346 € - 0,9671 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Čierna
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
2,6388 € - 5,3942 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
Čierna
13.0 mm
14.5 mm
PA
18.0 mm
22,6411 € - 22,6411 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
Zelená
13.0 mm
12.0 mm
Polyamid
21.0 mm
38,7162 € - 38,7162 € Požiadajte o dodací termin tu
M63
Zelená
34.0 mm
15.0 mm
Polyamid
48.0 mm
0,8273 € - 0,9582 € 200 Na sklade
M12
Šedá
3.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
7.0 mm
2,8137 € - 3,2656 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Zelená
4.0 mm
9.0 mm
Polyamid
9.0 mm
4,6507 € - 9,2153 € 70 Na sklade
M25
Zelená
7.0 mm
10.0 mm
Polyamid
17.0 mm
7,6977 € - 7,6977 € 1430 Na sklade
M32
Čierna
13.0 mm
12.0 mm
Polyamid
21.0 mm
31,476 € - 31,476 € Požiadajte o dodací termin tu
M63
Čierna
34.0 mm
15.0 mm
Polyamid
48.0 mm
10152119 2,105 € - 2,105 € 1125 Na sklade
M32
Šedá
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
1,0876 € - 1,3092 € Požiadajte o dodací termin tu
PG16
Čierna
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
0,3426 € - 0,3979 € 200 Na sklade
PG 9
Čierna
4.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
8.0 mm
0,5175 € - 0,5977 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
Čierna
6.0 mm
15.0 mm
Polyamid 6
12.0 mm
2,6882 € - 3,1291 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
Čierna
20.0 mm
18.0 mm
Polyamid 6.6
26.0 mm
  • z/zo 12
Káblové vývodky PG 13 6.0 mm 10.0 mm PA Šedá

10354360

Cenové rozpätie
3,3532 € - 1,5308 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Trieda ochrany EN
    EN50262
Káblové vývodky M32 15.0 mm 20.0 mm PA Šedá

10354438

Cenové rozpätie
9,0389 € - 6,4001 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.0 - 20.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.7 mm
  • Trieda ochrany EN
    EN50262
Káblové vývodky PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Čierna

10354476

Cenové rozpätie
5,7587 € - 1,8952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.9 mm
  • Typ príslušenstva
    Vrátane kontramatice
Káblové vývodky M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Šedá

10301395

Cenové rozpätie
1,4264 € - 1,1938 €

Úroveň zásob
2720 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Multi Slot
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 13.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    45.0 mm
Káblové vývodky M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Čierna

10301463

Cenové rozpätie
3,1207 € - 2,5761 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Multi Slot
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 17.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    47.0 mm
Káblové vývodky M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6;EPDM Šedá

10301524

Cenové rozpätie
11,1728 € - 9,0973 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Multi Slot
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    51.0 mm
Káblové vývodky M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Čierna

10301340

Cenové rozpätie
0,9671 € - 0,8346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Multi Slot
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.5 - 10.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
Káblové vývodky M25 13.0 mm 18.0 mm PA Čierna

10354544

Cenové rozpätie
5,3942 € - 2,6388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    14.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Vrátane kontramatice
Káblové vývodky ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Polyamid Zelená

10304440

Cenové rozpätie
22,6411 € - 22,6411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Forma upchávky
    ATEX nízke napätie
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    12.0 mm
Káblové vývodky ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Polyamid Zelená

10639498

Cenové rozpätie
38,7162 € - 38,7162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Forma upchávky
    ATEX nízke napätie
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    34.0 - 48.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
Káblové vývodky M12 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6;EPDM Šedá

10301272

Cenové rozpätie
0,9582 € - 0,8273 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Multi Slot
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
Káblové vývodky ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Polyamid Zelená

10304419

Cenové rozpätie
3,2656 € - 2,8137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Forma upchávky
    ATEX nízke napätie
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
Káblové vývodky ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm Polyamid Zelená

10304433

Cenové rozpätie
9,2153 € - 4,6507 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Forma upchávky
    ATEX nízke napätie
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.0 - 17.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
Káblové vývodky ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Polyamid Čierna

10304372

Cenové rozpätie
7,6977 € - 7,6977 €

Úroveň zásob
1430 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    12.0 mm
Káblové vývodky ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm Polyamid Čierna

10304402

Cenové rozpätie
31,476 € - 31,476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    ATEX
  • Ochrana proti výbuchu ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    34.0 - 48.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
Káblové vývodky M32 12.0 mm 21.0 mm PA Šedá

10152119

Cenové rozpätie
2,105 € - 2,105 €

Úroveň zásob
1125 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Šedá
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 21.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
Káblové vývodky PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Čierna

10380888

Cenové rozpätie
1,3092 € - 1,0876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 9 4.0 mm 8.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263693

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,3426 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Polyamid 6 Čierna

10263730

Cenové rozpätie
0,5977 € - 0,5175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblové vývodky PG 36 20.0 mm 26.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10639825

Cenové rozpätie
3,1291 € - 2,6882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma upchávky
    Standard
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 26.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790