Menu Hľadať

Káblové vývodky M16 3.0 mm 10.0 mm PA Šedá

Táto metrická vysoko výkonná káblová vývodka je vyrobená z polyamidu triedy UL94 V-2 a dodáva sa s vnútornou tesniacou vývodkou z TPE/TPV a vonkajšou tesniacou vývodkou z CR/NBR. Ponúka ochranu triedy IP68 pri 5 baroch a dodáva sa v sivej farbe.
Nový kód produktu:

10152058

Starý kód produktu:

CG-M16-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,7252 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

72,52 €

100 x 0,7252 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Certifikácia UL
Farba Šedá
Forma upchávky Standard
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 3.0 - 10.0 mm
Dĺžka montážneho závitu 8.0 mm
Celková dĺžka 35.5 mm
Šírka medzi stranami 20.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M16
Materiál PA

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás