Menu Hľadať

Káblové svorky - typ P, skrutkovacie, polyamidové, prírodné

Na sklade

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Skupina SR: SR2059

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
187 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Nastaviteľnosť Farba Priemer otvoru Rozsah kompatibilných priemerov káblov Kúpiť
0,075 € - 0,0926 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
19.1 mm
0,0632 € - 0,078 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
15.9 mm
0,0435 € - 0,0537 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
4.7 mm
0,1607 € - 0,1984 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
38.1 mm
0,2319 € - 0,2864 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
9.8 mm
19.1 mm
0,0686 € - 0,0848 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
17.4 mm
0,0571 € - 0,0705 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
11.1 mm
0,0632 € - 0,078 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
5.2 mm
15.9 mm
0,0288 € - 0,0356 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
7.9 mm
0,0561 € - 0,0693 € 160 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.2 mm
9.5 mm
0,1594 € - 0,1968 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.2 mm
22.2 mm
0,0323 € - 0,0399 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.2 mm
11.1 mm
0,0601 € - 0,0742 € 2500 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.2 mm
14.3 mm
0,0632 € - 0,078 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
4.2 mm
15.9 mm
0,0283 € - 0,035 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
3.6 mm
6.4 mm
0,0283 € - 0,035 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
4.2 mm
6.4 mm
0,0398 € - 0,0398 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
3.6 mm
6.4 mm
0,0312 € - 0,0386 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
5.2 mm
9.5 mm
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
2.4 mm
4.7 mm
0,036 € - 0,0444 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
3.3 mm
6.4 mm
  • z/zo 10
Káblová svorka tvaru P Skrutka 19.1 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362136

Cenové rozpätie
0,0926 € - 0,075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    19.1 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362099

Cenové rozpätie
0,078 € - 0,0632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.9 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 4.7 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361979

Cenové rozpätie
0,0537 € - 0,0435 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 38.1 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362259

Cenové rozpätie
0,1984 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    38.1 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 19.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10362280

Cenové rozpätie
0,2864 € - 0,2319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    19.1 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 17.4 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10362112

Cenové rozpätie
0,0848 € - 0,0686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    17.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 11.1 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10362037

Cenové rozpätie
0,0705 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    11.1 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10362082

Cenové rozpätie
0,078 € - 0,0632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.9 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 7.9 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361696

Cenové rozpätie
0,0356 € - 0,0288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.9 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361832

Cenové rozpätie
0,0693 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 22.2 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361931

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    22.2 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 11.1 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361597

Cenové rozpätie
0,0399 € - 0,0323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    11.1 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 14.3 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361863

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0601 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    14.3 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.9 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361887

Cenové rozpätie
0,078 € - 0,0632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    15.9 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361429

Cenové rozpätie
0,035 € - 0,0283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361566

Cenové rozpätie
0,035 € - 0,0283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 3.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361436

Cenové rozpätie
0,0398 € - 0,0398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 5.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10361719

Cenové rozpätie
0,0386 € - 0,0312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 4.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361344

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10361351

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C