10362112
22CC50D0687B
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 0,0848 € |
| 10000 - 39999 | 0,0763 € |
| 40000 + | 0,0686 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastaviteľnosť | Pevná |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Spôsob montáže | Skrutka |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 17.4 mm |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.685 in |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
| Celková šírka | 0.500 in |
| Celková šírka | 12.7 mm |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Štýl | P-spona |
| Plný materiál | Polyamid |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku