Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 11.1 mm 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Táto skrutkovacia plastová P-spona sa ľahko inštaluje. Ideálna na uchytenie káblov, rúrok alebo hadíc.
Nový kód produktu:

10361597

Starý kód produktu:

22CC37C0437

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2000 - 9999 0,0399 €
10000 - 39999 0,0359 €
40000 + 0,0323 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 2000

Celková cena:

79,80 €

2000 x 0,0399 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Prírodná
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 11.1 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková šírka 9.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Štýl P-spona
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás