Menu Hľadať

Káblové svorky - typ P, skrutkovacie, polyamidové, prírodné

Na sklade

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Skupina SR: SR2059

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
187 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Nastaviteľnosť Farba Priemer otvoru Rozsah kompatibilných priemerov káblov Kúpiť
0,1412 € - 0,1564 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.6 mm
31.8 mm
0,0713 € - 0,0794 € 900 Na sklade
Pevná
Prírodná
12.7 mm
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Nastaviteľná
Prírodná
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,165 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
0,0794 € - 0,0964 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.4 mm
11.1 mm
0,0782 € - 0,087 € 13100 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.6 mm
15.8 mm
0,2023 € - 0,2118 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
0,1077 € - 0,1198 € 600 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.6 mm
19.4 mm
0,1255 € - 0,1255 € 400 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.6 mm
36.7 mm
0,0444 € - 0,0491 € 225 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.6 mm
4.8 mm
0,1236 € - 0,1375 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Čierna
4.6 mm
25.4 mm
0,0529 € - 0,0646 € 172100 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.4 mm
5.6 mm
0,0799 € - 0,0964 € 965 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.4 mm
7.2 mm
0,0531 € - 0,0646 € 84000 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.4 mm
11.1 mm
0,0783 € - 0,0964 € 8000 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.4 mm
3.2 mm
0,0533 € - 0,0646 € 68400 Na sklade
Pevná
Prírodná
4.4 mm
12.5 mm
0,0406 € - 0,0453 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
4.6 mm
3.2 mm
0,0713 € - 0,0794 € 99 Na sklade
Pevná
Čierna
4.6 mm
12.7 mm
0,165 € - 0,165 € 150 Na sklade
Pevná
Prírodná
0,2708 € - 0,2819 € Požiadajte o dodací termin tu
Pevná
Prírodná
  • z/zo 10
Káblová svorka tvaru P Skrutka 31.8 mm 4.6 mm PA Prírodná

10245699

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    46.2 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 12.7 mm PA Prírodná

10245644

Cenové rozpätie
0,0794 € - 0,0713 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    31.0 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 30.5 mm 5.2 mm PA Prírodná

10314562


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    25.4 - 30.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111352

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 11.1 mm 4.4 mm PA Prírodná

10019634

Cenové rozpätie
0,0964 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    11.1 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 15.8 mm 4.6 mm PA Prírodná

10245651

Cenové rozpätie
0,087 € - 0,0782 €

Úroveň zásob
13100 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    34.3 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111376

Cenové rozpätie
0,2118 € - 0,2023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 19.4 mm 4.6 mm PA Prírodná

10245668

Cenové rozpätie
0,1198 € - 0,1077 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    35.0 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 36.7 mm 4.6 mm PA Prírodná

10245705

Cenové rozpätie
0,1255 € - 0,1255 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    50.0 mm
Káblová svorka Skrutka 4.8 mm Polyamid Prírodná

10245613

Cenové rozpätie
0,0491 € - 0,0444 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    19.8 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 25.4 mm 4.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10265864

Cenové rozpätie
0,1375 € - 0,1236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    43.0 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 5.6 mm PA Prírodná

10019528

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0529 €

Úroveň zásob
172100 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.6 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 7.2 mm PA Prírodná

10019573

Cenové rozpätie
0,0964 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
965 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    7.2 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 11.1 mm 4.4 mm PA Prírodná

10019610

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
84000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    11.1 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 3.2 mm PA Prírodná

10019481

Cenové rozpätie
0,0964 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.2 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.5 mm 4.4 mm PA Prírodná

10019641

Cenové rozpätie
0,0646 € - 0,0533 €

Úroveň zásob
68400 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.5 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka 3.2 mm PA Prírodná

10245606

Cenové rozpätie
0,0453 € - 0,0406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    19.8 mm
Káblová svorka Skrutka 12.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10265833

Cenové rozpätie
0,0794 € - 0,0713 €

Úroveň zásob
99 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Svorka
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    31.0 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10110966

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm
Káblová svorka tvaru P Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10111017

Cenové rozpätie
0,2819 € - 0,2708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Celková šírka
    12.7 mm