These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Skupina SR: SR2059
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Nastaviteľnosť | Farba | Priemer otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1255 € - 0,1255 € | 400 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | 450 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,1863 € - 0,1863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,236 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,5734 € - 0,5862 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,4494 € - 0,4494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nastaviteľná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
| 0,1097 € - 0,1166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | 237 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | 500 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,2023 € - 0,2118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,1863 € - 0,1863 € | 900 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
|
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | 750 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
||
| 0,0547 € - 0,0646 € | 69000 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0786 € - 0,0964 € | 17909 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10111215 | 0,1341 € - 0,165 € | 12324 Na sklade |
Pevná
|
Čierna
|
|
|
|
| 0,0529 € - 0,0646 € | 259000 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku