Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Skupina SR: SRG0005
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Výška pod lištou | Maximálna prídržná sila | Pohyb rukoväte | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,0867 € - 18,4336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
78
|
||
10,206 € - 10,206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
34,8616 € - 39,4842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
18,4336 € - 20,8943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
24,7772 € - 28,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
72
|
||
10390078 | 11,3361 € - 12,9006 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
|
36,8529 € - 36,8529 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
72
|
||
18,8176 € - 21,3067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
27,1526 € - 30,7653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
76
|
||
25,8614 € - 25,8614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
13,919 € - 13,919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
15,3506 € - 15,3506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
27,8472 € - 27,8472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
23,8294 € - 23,8294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
44,1676 € - 44,1676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
9,4578 € - 9,4578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
38,6813 € - 38,6813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
21,8622 € - 21,8622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
36,2245 € - 36,2245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
7,9985 € - 7,9985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku