Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Skupina SR: SRG0005
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Výška pod lištou | Maximálna prídržná sila | Pohyb rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1985 € - 8,1985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 54,862 € - 54,862 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
| 29,6605 € - 29,6605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 34,2994 € - 34,2994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 63,6569 € - 63,6569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 17,4858 € - 17,4858 € | 107 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 10,7453 € - 10,7453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 22,2099 € - 22,2099 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 24,5293 € - 24,5293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
||
| 9,6942 € - 9,6942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 39,6483 € - 39,6483 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 22,4088 € - 22,4088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 37,1301 € - 37,1301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku