Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Skupina SR: SRG0005
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Výška pod lištou | Maximálna prídržná sila | Pohyb rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,288 € - 21,8394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 27,8314 € - 31,5344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 16,4889 € - 18,8944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 25,3966 € - 28,8227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 10390078 | 11,6195 € - 13,2231 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
|
| 35,7331 € - 40,4713 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 18,8944 € - 21,4167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 37,7742 € - 37,7742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 32,1598 € - 32,1598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 17,1071 € - 17,1071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 10,4612 € - 10,4612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 12,6387 € - 12,6387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 25,0973 € - 25,0973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 11,0766 € - 11,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 8,1985 € - 8,1985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 54,862 € - 54,862 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
| 29,6605 € - 29,6605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 34,2994 € - 34,2994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 63,6569 € - 63,6569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 14,267 € - 14,267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65