Menu Hľadať

Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Oceľ

Nový kód produktu:

20509958

Starý kód produktu:

20509958

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 54,862 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

54,86 €

1 x 54,862 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška pod lištou 43.0 mm
Maximálna prídržná sila 3.40 kN
Farba rukoväte Červená
Materiál základne Oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Rovná rukoväť
Pohyb rukoväte 90
Bar Movement 70
Typ/prevedenie ramena Adjustable
Commodity Code 8205700000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás