Menu Hľadať

Horizontálne rýchloupínače

Na sklade

Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.

Skupina SR: SRG0005

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Výška pod lištou Maximálna prídržná sila Pohyb rukoväte Kúpiť
16,4889 € - 18,8944 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
19.0 mm
734 N
78
25,3966 € - 28,8227 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
34.0 mm
2446.5 N
72
10390078 11,6195 € - 13,2231 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
7.5 mm
266.9 N
80
35,7331 € - 40,4713 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
25.1 mm
1467.9 N
76
37,7742 € - 37,7742 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
45.0 mm
3429.6 N
72
18,8944 € - 21,4167 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
25.1 mm
1467.9 N
76
27,8314 € - 31,5344 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
19.0 mm
734 N
76
19,288 € - 21,8394 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
7.5 mm
266.9 N
80
12,6387 € - 12,6387 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
34.0 mm
225.0 kg
66
11,0766 € - 11,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
27.0 mm
100.0 kg
78
32,1598 € - 32,1598 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
34.0 mm
150.0 kg
77
10,4612 € - 10,4612 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12.5 mm
225.0 kg
166
17,1071 € - 17,1071 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
23.5 mm
225.0 kg
175
25,0973 € - 25,0973 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
12.5 mm
50.0 kg
166
8,1985 € - 8,1985 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
7.5 mm
0.30 kN
75
54,862 € - 54,862 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
43.0 mm
3.40 kN
90
29,6605 € - 29,6605 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
27.0 mm
1.00 kN
65
34,2994 € - 34,2994 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
23.5 mm
1.40 kN
175
63,6569 € - 63,6569 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
33.3 mm
3.40 kN
160
26,5079 € - 26,5079 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
26.0 mm
1.00 kN
79
  • z/zo 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Oceľ

10390085

Cenové rozpätie
18,8944 € - 16,4889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    19.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    734 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Oceľ

10390108

Cenové rozpätie
28,8227 € - 25,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    2446.5 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Oceľ

10390078

Cenové rozpätie
13,2231 € - 11,6195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    266.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390320

Cenové rozpätie
40,4713 € - 35,7331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1467.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Oceľ

10390115

Cenové rozpätie
37,7742 € - 37,7742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    45.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3429.6 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Oceľ

10390092

Cenové rozpätie
21,4167 € - 18,8944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    25.1 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1467.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390313

Cenové rozpätie
31,5344 € - 27,8314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    19.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    734 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Nehrdzavejúca oceľ

10390306

Cenové rozpätie
21,8394 € - 19,288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    266.9 N
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Orientácia rukoväte
    Horizontálna
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Oceľ

10349793

Cenové rozpätie
12,6387 € - 12,6387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    225.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Oceľ

10349786

Cenové rozpätie
11,0766 € - 11,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    27.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    100.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Oceľ

10349946

Cenové rozpätie
32,1598 € - 32,1598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    34.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    150.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Oceľ

10349809

Cenové rozpätie
10,4612 € - 10,4612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    12.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    225.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Oceľ

10349816

Cenové rozpätie
17,1071 € - 17,1071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    225.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Oceľ

10349953

Cenové rozpätie
25,0973 € - 25,0973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    12.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    50.0 kg
  • Typ/prevedenie základne
    Flanged
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Oceľ

20509880

Cenové rozpätie
8,1985 € - 8,1985 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    7.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    0.30 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Oceľ

20509958

Cenové rozpätie
54,862 € - 54,862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    43.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20510008

Cenové rozpätie
29,6605 € - 29,6605 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    27.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Oceľ

20510022

Cenové rozpätie
34,2994 € - 34,2994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    23.5 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť tvaru T
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Oceľ

20510039

Cenové rozpätie
63,6569 € - 63,6569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    33.3 mm
  • Maximálna prídržná sila
    3.40 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť tvaru T
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Oceľ

20509903

Cenové rozpätie
26,5079 € - 26,5079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod lištou
    26.0 mm
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť