Menu Hľadať

Flexi koncovky pre vysoké teploty

Na sklade

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu h Štandard pre závit Kúpiť
0,1355 € - 0,2847 € 4750 Na sklade
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,1909 € - 0,401 € 4500 Na sklade
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metrický závit
0,2143 € - 0,45 € 2250 Na sklade
15.9 mm
3/8 in; M16
25.0 mm
Metrický závit
0,0817 € - 0,1717 € 12500 Na sklade
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0515 € - 0,108 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
25.0 mm
0,0973 € - 0,2045 € 10000 Na sklade
8.7 mm
19.0 mm
0,0829 € - 0,1742 € Požiadajte o dodací termin tu
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,0973 € - 0,2045 € 6200 Na sklade
6.4 mm
25.0 mm
0,0715 € - 0,1503 € 3215 Na sklade
5.5 mm
13.0 mm
0,0835 € - 0,1754 € 15000 Na sklade
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,2303 € - 0,4837 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Závit UNF
0,2143 € - 0,45 € 250 Na sklade
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Závit UNF
0,2609 € - 0,548 € 4568 Na sklade
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Závit BSP
0,1154 € - 0,2425 € 246 Na sklade
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,1472 € - 0,3092 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Závit UNF
0,1735 € - 0,3642 € 2570 Na sklade
13.8 mm
M14
25.0 mm
0,136 € - 0,2856 € 3215 Na sklade
15.2 mm
13.0 mm
0,2012 € - 0,4225 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
3/8 in; M16
19.0 mm
Metrický závit
0,172 € - 0,3613 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Závit UNF
0,1163 € - 0,2443 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
  • z/zo 6
Pružná krytka 11.9 mm 19.0 mm PVC Žltá

10008027

Cenové rozpätie
0,2847 € - 0,1355 €

Úroveň zásob
4750 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008171

Cenové rozpätie
0,401 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008164

Cenové rozpätie
0,45 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in; M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 7.7 mm 19.0 mm PVC Žltá

10007853

Cenové rozpätie
0,1717 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 5.5 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007785

Cenové rozpätie
0,108 € - 0,0515 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 8.7 mm 19.0 mm PVC Žltá

10007921

Cenové rozpätie
0,2045 € - 0,0973 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 5.9 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007792

Cenové rozpätie
0,1742 € - 0,0829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6, 1/4 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 6.4 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007822

Cenové rozpätie
0,2045 € - 0,0973 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 5.5 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007778

Cenové rozpätie
0,1503 € - 0,0715 €

Úroveň zásob
3215 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 7.7 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007846

Cenové rozpätie
0,1754 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008218

Cenové rozpätie
0,4837 € - 0,2303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20;3/4"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008201

Cenové rozpätie
0,45 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20;3/4"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008256

Cenové rozpätie
0,548 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
4568 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 13.5 mm 13.0 mm PVC Žltá

10008065

Cenové rozpätie
0,2425 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
246 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14;1 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008102

Cenové rozpätie
0,3092 € - 0,1472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M15;9/16"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 13.8 mm 25.0 mm PVC Žltá

10008096

Cenové rozpätie
0,3642 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
2570 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008126

Cenové rozpätie
0,2856 € - 0,136 €

Úroveň zásob
3215 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    230 °C
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008157

Cenové rozpätie
0,4225 € - 0,2012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in; M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008119

Cenové rozpätie
0,3613 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M15;9/16"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 11.1 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007983

Cenové rozpätie
0,2443 € - 0,1163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid