Menu Hľadať

Flexi koncovky pre vysoké teploty

Na sklade

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu h Štandard pre závit Kúpiť
0,1331 € - 0,2798 € 83 Na sklade
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
0,0743 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
3.9 mm
13.0 mm
0,1894 € - 0,3979 € 5000 Na sklade
15.9 mm
3/8 in; M16
13.0 mm
Metrický závit
0,2259 € - 0,4745 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Závit BSP
0,2069 € - 0,4347 € 1100 Na sklade
17.4 mm
M18
19.0 mm
Metrický závit
0,2216 € - 0,4653 € 1900 Na sklade
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metrický závit
0,2915 € - 0,6123 € Požiadajte o dodací termin tu
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metrický závit
0,223 € - 0,4684 € 30500 Na sklade
19.9 mm
25.0 mm
0,2478 € - 0,5205 € 1450 Na sklade
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
Závit UNF
0,3513 € - 0,7378 € 93 Na sklade
23.8 mm
M24
38.0 mm
Metrický závit
0,2668 € - 0,5602 € 6200 Na sklade
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
25.0 mm
Závit UNF
0,309 € - 0,649 € 800 Na sklade
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metrický závit
0,2711 € - 0,5694 € 4543 Na sklade
25.4 mm
1"
13.0 mm
Závit UNF
0,2989 € - 0,6275 € 3700 Na sklade
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
Závit BSP
0,312 € - 0,6552 € 3095 Na sklade
25.4 mm
1"
25.0 mm
Závit UNF
0,2989 € - 0,6275 € 2963 Na sklade
26.9 mm
M27
25.0 mm
Metrický závit
0,3105 € - 0,6521 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
38.0 mm
Závit UNF
0,274 € - 0,5755 € Požiadajte o dodací termin tu
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metrický závit
0,2668 € - 0,5602 € 4750 Na sklade
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metrický závit
0,2668 € - 0,5602 € 10200 Na sklade
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metrický závit
  • z/zo 6
Pružná krytka 13.5 mm 25.0 mm PVC Žltá

10008072

Cenové rozpätie
0,2798 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
83 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14;1 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 3.9 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007693

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,0743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008140

Cenové rozpätie
0,3979 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in; M16
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008249

Cenové rozpätie
0,4745 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008188

Cenové rozpätie
0,4347 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008195

Cenové rozpätie
0,4653 € - 0,2216 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008287

Cenové rozpätie
0,6123 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008232

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,223 €

Úroveň zásob
30500 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    230 °C
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008225

Cenové rozpätie
0,5205 € - 0,2478 €

Úroveň zásob
1450 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20;3/4"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Pružná krytka 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008331

Cenové rozpätie
0,7378 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
93 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008294

Cenové rozpätie
0,5602 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008324

Cenové rozpätie
0,649 € - 0,309 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008362

Cenové rozpätie
0,5694 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
4543 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 20.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008263

Cenové rozpätie
0,6275 € - 0,2989 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008379

Cenové rozpätie
0,6552 € - 0,312 €

Úroveň zásob
3095 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 26.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008416

Cenové rozpätie
0,6275 € - 0,2989 €

Úroveň zásob
2963 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M27
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008300

Cenové rozpätie
0,6521 € - 0,3105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008270

Cenové rozpätie
0,5755 € - 0,274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008317

Cenové rozpätie
0,5602 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
4750 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008409

Cenové rozpätie
0,5602 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
10200 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M27
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C