Menu Hľadať

Flexi koncovky pre vysoké teploty

Na sklade

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiál: PVC Farba: Žltá Skupina SR: SRF0076

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu h Štandard pre závit Kúpiť
0,6837 € - 1,4359 € 1350 Na sklade
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Závit UNF
0,4956 € - 1,0409 € 550 Na sklade
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Metrický závit
0,7421 € - 1,5583 € 110 Na sklade
50.8 mm
2 in
25.0 mm
Závit UNF
0,6108 € - 1,2827 € 480 Na sklade
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Závit UNF
0,6239 € - 1,3104 € 3900 Na sklade
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metrický závit
0,6881 € - 1,445 € 150 Na sklade
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrický závit
0,691 € - 1,4511 € 1120 Na sklade
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
Metrický závit
0,7026 € - 1,4757 € Požiadajte o dodací termin tu
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metrický závit
0,9185 € - 1,9288 € 560 Na sklade
50.8 mm
2 in
50.0 mm
Závit UNF
0,0806 € - 0,1693 € 35 Na sklade
7.0 mm
13.0 mm
0,0855 € - 0,1796 € 3369 Na sklade
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,1366 € - 0,2868 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
0,1278 € - 0,2685 € 799 Na sklade
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,0906 € - 0,1904 € 570 Na sklade
8.7 mm
13.0 mm
0,1131 € - 0,2376 € 9370 Na sklade
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
0,1262 € - 0,2651 € 20 Na sklade
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
19.0 mm
0,136 € - 0,2856 € 3215 Na sklade
15.2 mm
13.0 mm
0,1501 € - 0,3153 € 10000 Na sklade
15.2 mm
19.0 mm
0,1909 € - 0,401 € 4500 Na sklade
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metrický závit
0,1235 € - 0,2596 € 3500 Na sklade
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
  • z/zo 6
Pružná krytka 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008560

Cenové rozpätie
1,4359 € - 0,6837 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M39;1 1/2"
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Pružná krytka 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008508

Cenové rozpätie
1,0409 € - 0,4956 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1";1 1/4"
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Pružná krytka 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008652

Cenové rozpätie
1,5583 € - 0,7421 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008553

Cenové rozpätie
1,2827 € - 0,6108 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M39;1 1/2"
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Pružná krytka 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008584

Cenové rozpätie
1,3104 € - 0,6239 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/4";M32
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008621

Cenové rozpätie
1,445 € - 0,6881 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 3/8";M45
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Pružná krytka 41.3 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008591

Cenové rozpätie
1,4511 € - 0,691 €

Úroveň zásob
1120 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/4";M32
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008638

Cenové rozpätie
1,4757 € - 0,7026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/2";M48
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Pružná krytka 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008669

Cenové rozpätie
1,9288 € - 0,9185 €

Úroveň zásob
560 Na sklade
Atribúty
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 7.0 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007839

Cenové rozpätie
0,1693 € - 0,0806 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 7.9 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007877

Cenové rozpätie
0,1796 € - 0,0855 €

Úroveň zásob
3369 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8, 5/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 11.1 mm 25.0 mm PVC Žltá

10008003

Cenové rozpätie
0,2868 € - 0,1366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 12.7 mm 13.0 mm PVC Žltá

10008041

Cenové rozpätie
0,2685 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
799 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 8.7 mm 13.0 mm PVC Žltá

10007914

Cenové rozpätie
0,1904 € - 0,0906 €

Úroveň zásob
570 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 9.5 mm 25.0 mm PVC Žltá

10007952

Cenové rozpätie
0,2376 € - 0,1131 €

Úroveň zásob
9370 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 11.1 mm 19.0 mm PVC Žltá

10007990

Cenové rozpätie
0,2651 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 7/16 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008126

Cenové rozpätie
0,2856 € - 0,136 €

Úroveň zásob
3215 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximálna teplota
    230 °C
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 15.2 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008133

Cenové rozpätie
0,3153 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maximálna teplota
    230 °C
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Pružná krytka 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Žltá

10008171

Cenové rozpätie
0,401 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Maximálna teplota
    230 °C
Pružná krytka 11.9 mm 13.0 mm PVC Žltá

10008010

Cenové rozpätie
0,2596 € - 0,1235 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12, 1/2 in UNF
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid