Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2013 € - 0,2485 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
25.0 mm
0,1986 € - 0,2452 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
22.0 mm
0,1714 € - 0,2116 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
6.0 mm
0,1856 € - 0,2291 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
13.0 mm
0,182 € - 0,2247 € 980 Na sklade
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
12.0 mm
0,1748 € - 0,2158 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
10.0 mm
0,1952 € - 0,241 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
19.0 mm
0,1909 € - 0,2357 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
15.0 mm
0,1785 € - 0,2204 € 47000 Na sklade
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
11.0 mm
0,1994 € - 0,2462 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
22.0 mm
0,1838 € - 0,2269 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
13.0 mm
0,1934 € - 0,2387 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M4 x 0.7
18.0 mm
0,175 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
10.0 mm
0,1919 € - 0,2369 € 1000 Na sklade
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3 x 0.5
16.0 mm
0,182 € - 0,2247 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
12.0 mm
0,1951 € - 0,2408 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
20.0 mm
0,32 € - 0,3726 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
#8-32
25.4 mm
0,1927 € - 0,2379 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
Polyamid 6.6
M3.5 x 0.6
19.0 mm
0,5305 € - 1,034 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
8.0 mm
0,3691 € - 0,4243 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
6.4 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Cenové rozpätie
0,2485 € - 0,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 22.0 mm

10373057

Cenové rozpätie
0,2452 € - 0,1986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    22.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Cenové rozpätie
0,2116 € - 0,1714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 13.0 mm

10372890

Cenové rozpätie
0,2291 € - 0,1856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    13.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 12.0 mm

10373095

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,182 €

Úroveň zásob
980 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Cenové rozpätie
0,2158 € - 0,1748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 19.0 mm

10372920

Cenové rozpätie
0,241 € - 0,1952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Cenové rozpätie
0,2357 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
47000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 22.0 mm

10373170

Cenové rozpätie
0,2462 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    22.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Cenové rozpätie
0,2269 € - 0,1838 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    13.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Cenové rozpätie
0,2387 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4 x 0.7
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 10.0 mm

10372869

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 16.0 mm

10372913

Cenové rozpätie
0,2369 € - 0,1919 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.8 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3 x 0.5
  • Dĺžka rozpierky
    16.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 12.0 mm

10372999

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Cenové rozpätie
0,2408 € - 0,1951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.4 mm #8-32 25.4 mm

10373217

Cenové rozpätie
0,3726 € - 0,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8-32
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3.5 19.0 mm

10373033

Cenové rozpätie
0,2379 € - 0,1927 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5 x 0.6
  • Dĺžka rozpierky
    19.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 8.0 mm

10226780

Cenové rozpätie
1,034 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Cenové rozpätie
0,4243 € - 0,3691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6