Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,4311 € - 0,4957 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
15.9 mm
0,3691 € - 0,4243 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
6.4 mm
0,392 € - 0,4513 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
12.7 mm
0,6331 € - 1,2339 € 7924 Na sklade
Polyamid
18.0 mm
0,6513 € - 1,2715 € 300 Na sklade
Polyamid
12.7 mm
0,6116 € - 1,1918 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
22.0 mm
0,392 € - 0,4513 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3.5
12.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
22.2 mm
0,3852 € - 0,4418 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
11.1 mm
0,485 € - 0,5577 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
22.2 mm
0,7339 € - 0,7339 € Požiadajte o dodací termin tu
PPS
8.0 mm
0,2944 € - 0,3342 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
1,3952 € - 1,3952 € 150 Na sklade
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,953 € - 0,953 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
12.0 mm
0,3866 € - 0,3866 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
35.0 mm
0,5462 € - 0,5462 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
15.0 mm
0,411 € - 0,411 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
12.0 mm
0,5462 € - 0,5462 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2
18.0 mm
0,5462 € - 0,5462 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
12.0 mm
0,5462 € - 0,5462 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
15.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Cenové rozpätie
0,4957 € - 0,4311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Cenové rozpätie
0,4243 € - 0,3691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Cenové rozpätie
0,4513 € - 0,392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Cenové rozpätie
1,2339 € - 0,6331 €

Úroveň zásob
7924 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Cenové rozpätie
1,2715 € - 0,6513 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Cenové rozpätie
1,1918 € - 0,6116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Cenové rozpätie
0,4513 € - 0,392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3.5
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.8 mm M3 11.1 mm

10341551

Cenové rozpätie
0,4418 € - 0,3852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Cenové rozpätie
0,5577 € - 0,485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
PPS Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm (L)

10354193

Cenové rozpätie
0,7339 € - 0,7339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyfenylénsulfid
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 40.0 mm

10306840

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm 25.0 mm

10306932

Cenové rozpätie
1,3952 € - 1,3952 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 12.0 mm

10306680

Cenové rozpätie
0,953 € - 0,953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
PA M3 Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 35.0 mm (L)

10641682

Cenové rozpätie
0,3866 € - 0,3866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10630051

Cenové rozpätie
0,5462 € - 0,5462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 12.0 mm

10640869

Cenové rozpätie
0,411 € - 0,411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M2 18.0 mm

10638743

Cenové rozpätie
0,5462 € - 0,5462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M3 12.0 mm

10640876

Cenové rozpätie
0,5462 € - 0,5462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M3 15.0 mm

10640821

Cenové rozpätie
0,5462 € - 0,5462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Hnedá
  • Dĺžka vnútorného závitu
    15.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Špeciálne funkcie
    So skleným vláknom
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3