Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
582 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2507 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
19.1 mm
0,2026 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
9.5 mm
0,2026 € - 0,2507 € 131 Na sklade
Polyamid 6.6
6.4 mm
0,1778 € - 0,2945 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
25.0 mm
0,156 € - 0,2594 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
18.0 mm
0,6488 € - 0,6488 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
30.0 mm
0,2026 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
15.9 mm
0,7951 € - 0,9828 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
40.0 mm
0,5873 € - 0,97 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
15.0 mm
0,1735 € - 0,1735 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
12.0 mm
0,5873 € - 0,97 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
15.0 mm
0,8003 € - 0,8003 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
25.0 mm
0,7951 € - 1,3113 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
40.0 mm
0,0987 € - 0,105 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
31.7 mm
0,156 € - 0,2594 € 500 Na sklade
Šesťhran
PA
18.0 mm
0,1245 € - 0,1245 € 90 Na sklade
Šesťhran
Polyamid 6.6
8.0 mm
0,5102 € - 0,8426 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
5.0 mm
0,6837 € - 1,1298 € 200 Na sklade
Šesťhran
PA
30.0 mm
0,5873 € - 0,97 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
15.0 mm
0,156 € - 0,156 € 200 Na sklade
Polyamid 6.6
15.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 7.1 mm M4 19.1 mm PA

10001455

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 7.1 mm M4 9.5 mm Polyamid 6.6

10001035

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 7.1 mm M4 6.4 mm Polyamid 6.6

10001028

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
131 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 5.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10156919

Cenové rozpätie
0,2945 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 18.0 mm PA

10157497

Cenové rozpätie
0,2594 € - 0,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10157237

Cenové rozpätie
0,6488 € - 0,6488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 7.1 mm M4 15.9 mm Polyamid 6.6

10001448

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    15.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M2.5 40.0 mm PA

10629345

Cenové rozpätie
0,9828 € - 0,7951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M2.5 15.0 mm PA

10639665

Cenové rozpätie
0,97 € - 0,5873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách M2.5 12.0 mm Polyamid 6.6

10156872

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Cenové rozpätie
0,97 € - 0,5873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10157541

Cenové rozpätie
0,8003 € - 0,8003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Cenové rozpätie
1,3113 € - 0,7951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073

Cenové rozpätie
0,105 € - 0,0987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Dĺžka rozpierky
    31.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 5.0 mm M2.5 18.0 mm PA

10156896

Cenové rozpätie
0,2594 € - 0,156 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 8.0 mm Polyamid 6.6

10157381

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,1245 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 5.0 mm PA

10370612

Cenové rozpätie
0,8426 € - 0,5102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Cenové rozpätie
1,1298 € - 0,6837 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10639849

Cenové rozpätie
0,97 € - 0,5873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 6.0 mm M3 15.0 mm Polyamid 6.6

10157084

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,156 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    3926909790