Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
582 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,6094 € - 0,9884 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
20.0 mm
1,0015 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
40.0 mm
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
18.0 mm
0,5729 € - 0,9316 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
10.0 mm
0,9374 € - 1,4316 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
25.0 mm
0,2274 € - 0,2274 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
10.0 mm
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
15.0 mm
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
20.0 mm
0,3626 € - 0,3626 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
30.0 mm
0,2405 € - 0,2405 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
12.0 mm
0,4082 € - 0,4082 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
35.0 mm
0,5131 € - 0,831 € 100 Na sklade
Okrúhle
PA
M3
12.0 mm
0,809 € - 1,2756 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
30.0 mm
1,1779 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M5
50.0 mm
1,2974 € - 1,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M5
60.0 mm
0,446 € - 0,5568 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2.5
5.0 mm
0,4665 € - 0,5817 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2.5
6.0 mm
0,446 € - 0,5568 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2.5
10.0 mm
0,5393 € - 0,6444 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2.5
15.0 mm
0,9724 € - 1,3558 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
POM
M5
30.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 20.0 mm

10369456

Cenové rozpätie
0,9884 € - 0,6094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    20.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 40.0 mm

10369494

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,0015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 18.0 mm

10320570

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    20.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 10.0 mm

10369425

Cenové rozpätie
0,9316 € - 0,5729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 25.0 mm

10369463

Cenové rozpätie
1,4316 € - 0,9374 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 10.0 mm

10320549

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 15.0 mm

10320563

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    18.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 20.0 mm

10320587

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 30.0 mm

10429846

Cenové rozpätie
0,3626 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 12.0 mm

10320556

Cenové rozpätie
0,2405 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    15.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 35.0 mm

10320600

Cenové rozpätie
0,4082 € - 0,4082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 12.0 mm

10369296

Cenové rozpätie
0,831 € - 0,5131 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 30.0 mm

10369333

Cenové rozpätie
1,2756 € - 0,809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 50.0 mm

10368787

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,1779 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 60.0 mm

10368794

Cenové rozpätie
1,6911 € - 1,2974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 5.0 mm

10368916

Cenové rozpätie
0,5568 € - 0,446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    2.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 6.0 mm

10368947

Cenové rozpätie
0,5817 € - 0,4665 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 10.0 mm

10368985

Cenové rozpätie
0,5568 € - 0,446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 15.0 mm

10369029

Cenové rozpätie
0,6444 € - 0,5393 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    7.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 30.0 mm

10368695

Cenové rozpätie
1,3558 € - 0,9724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm