Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 15.0 mm PA

Polyamidová rozpierka s rebrovaným telom a vonkajším závitom je ideálna na použitie s našim sortimentom podložiek a matíc. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2.
Nový kód produktu:

10639849

Starý kód produktu:

313300559902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,9463 €
500 - 999 0,7104 €
1000 + 0,573 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

94,63 €

100 x 0,9463 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar rozpierky Šesťhran
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M3
Dĺžka rozpierky 15.0 mm
Plný materiál Polyamid
Typ Hexagonal Spacer
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás