Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,7808 € - 0,7808 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
25.0 mm
0,2104 € - 0,347 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
35.0 mm
0,4856 € - 0,802 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
10.0 mm
0,6671 € - 1,1023 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
25.0 mm
0,573 € - 0,9463 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
15.0 mm
0,1735 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
25.0 mm
0,1976 € - 0,2445 € 550 Na sklade
Polyamid 6.6
12.7 mm
0,1522 € - 0,2531 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
18.0 mm
0,2445 € - 0,2445 € 1000 Na sklade
Okrúhle
PA
22.2 mm
0,2603 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
18.0 mm
0,347 € - 0,347 € 150 Na sklade
Polyamid 6.6
35.0 mm
0,512 € - 0,8334 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
10.0 mm
0,5703 € - 0,8989 € 100 Na sklade
Šesťhran
PA
M5
10.0 mm
0,5703 € - 0,8989 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M5
20.0 mm
1,0197 € - 1,4649 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M5
40.0 mm
0,4693 € - 0,7624 € 1100 Na sklade
Šesťhran
PA
M2.5
6.0 mm
0,5703 € - 0,8989 € 55 Na sklade
Šesťhran
PA
M5
15.0 mm
0,879 € - 1,3398 € 200 Na sklade
Šesťhran
PA
M5
30.0 mm
1,1265 € - 1,2559 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M5
50.0 mm
0,4693 € - 0,7624 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
8.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 25.0 mm PA

10157541

Cenové rozpätie
0,7808 € - 0,7808 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M4 35.0 mm PA

10157589

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 10.0 mm PA

10631959

Cenové rozpätie
0,802 € - 0,4856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10370599

Cenové rozpätie
1,1023 € - 0,6671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 15.0 mm PA

10639849

Cenové rozpätie
0,9463 € - 0,573 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10157183

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 7.1 mm M4 12.7 mm Polyamid 6.6

10001042

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách 6.0 mm M3 18.0 mm PA

10157121

Cenové rozpätie
0,2531 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Typ
    Male-Male Threaded
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Okrúhle 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 18.0 mm

10156070

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.5 mm M3 35.0 mm

10156155

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,347 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M3 10.0 mm

10132562

Cenové rozpätie
0,8334 € - 0,512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    7.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M5 10.0 mm

10369951

Cenové rozpätie
0,8989 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M5 20.0 mm

10369999

Cenové rozpätie
0,8989 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M5 40.0 mm

10370032

Cenové rozpätie
1,4649 € - 1,0197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10370070

Cenové rozpätie
0,7624 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M5 15.0 mm

10369975

Cenové rozpätie
0,8989 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M5 30.0 mm

10370018

Cenové rozpätie
1,3398 € - 0,879 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M5 50.0 mm

10370056

Cenové rozpätie
1,2559 € - 1,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10370087

Cenové rozpätie
0,7624 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm