These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5638 € - 11,7506 € | 50 Na sklade |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,2012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,3061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5175 € - 0,5175 € | 1000 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2843 € - 0,2843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,3061 € | 500 Na sklade |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,3689 € - 16,4013 € | 10 Na sklade |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,0812 € - 25,8632 € | 9 Na sklade |
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,7241 € - 11,9256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2689 € - 7,6977 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PEEK
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 9,0097 € - 11,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5175 € - 0,5175 € | 200 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,3776 € - 15,2059 € | 10 Na sklade |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,3061 € | 316 Na sklade |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6589 € - 0,6589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku