Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,5006 € - 0,8107 € 100 Na sklade
Okrúhle
PA
M3
12.0 mm
0,5945 € - 0,9643 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
15.0 mm
1,0155 € - 1,5788 € 200 Na sklade
Okrúhle
PA
M4
35.0 mm
0,4822 € - 0,7837 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
10.0 mm
0,512 € - 0,8334 € 200 Na sklade
Okrúhle
PA
M3
20.0 mm
0,9146 € - 1,3967 € 100 Na sklade
Okrúhle
PA
M4
30.0 mm
0,559 € - 0,9088 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
10.0 mm
0,4822 € - 0,7837 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
8.0 mm
0,512 € - 0,8334 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
18.0 mm
0,4551 € - 0,7396 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
8.0 mm
0,5703 € - 0,6812 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
18.0 mm
0,7893 € - 1,2445 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
30.0 mm
0,5945 € - 0,9643 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
12.0 mm
0,5945 € - 0,9643 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
20.0 mm
0,9771 € - 1,4934 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
40.0 mm
0,2347 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
18.0 mm
0,559 € - 0,9088 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
8.0 mm
0,9146 € - 1,3967 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
25.0 mm
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
10.0 mm
0,6129 € - 0,8562 € 300 Na sklade
Okrúhle
PA
M5
5.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 12.0 mm

10369296

Cenové rozpätie
0,8107 € - 0,5006 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 15.0 mm

10369449

Cenové rozpätie
0,9643 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    15.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 35.0 mm

10369487

Cenové rozpätie
1,5788 € - 1,0155 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 10.0 mm

10369289

Cenové rozpätie
0,7837 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 20.0 mm

10369326

Cenové rozpätie
0,8334 € - 0,512 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 30.0 mm

10369470

Cenové rozpätie
1,3967 € - 0,9146 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 10.0 mm

10369425

Cenové rozpätie
0,9088 € - 0,559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 8.0 mm

10369272

Cenové rozpätie
0,7837 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 18.0 mm

10369319

Cenové rozpätie
0,8334 € - 0,512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 8.0 mm

10368824

Cenové rozpätie
0,7396 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 18.0 mm

10368862

Cenové rozpätie
0,6812 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 30.0 mm

10369333

Cenové rozpätie
1,2445 € - 0,7893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 12.0 mm

10369432

Cenové rozpätie
0,9643 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 20.0 mm

10369456

Cenové rozpätie
0,9643 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    20.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 40.0 mm

10369494

Cenové rozpätie
1,4934 € - 0,9771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 18.0 mm

10320570

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    20.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 8.0 mm

10369418

Cenové rozpätie
0,9088 € - 0,559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 25.0 mm

10369463

Cenové rozpätie
1,3967 € - 0,9146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 10.0 mm

10320549

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 5.0 mm

10368541

Cenové rozpätie
0,8562 € - 0,6129 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    2.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    10.0 mm