Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1806 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M3
15.0 mm
0,2703 € - 0,2703 € 250 Na sklade
Šesťhran
PA
M3
18.0 mm
0,4579 € - 0,4579 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
1,0848 € - 1,1071 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
40.0 mm
0,246 € - 0,246 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M2.5
5.0 mm
0,2445 € - 0,2445 € 250 Na sklade
Šesťhran
PA
M3
8.0 mm
0,2816 € - 0,2816 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,4579 € - 0,4579 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2986 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,2703 € - 0,2703 € 330 Na sklade
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,2986 € - 0,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
Šesťhran
PA
M4
18.0 mm
0,2445 € - 0,2445 € 450 Na sklade
Šesťhran
PA
M2
10.0 mm
0,1806 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
6.4 mm
0,2261 € - 0,3015 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M5
22.2 mm
0,192 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
9.5 mm
0,2019 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
12.7 mm
0,2318 € - 0,3086 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M5
25.4 mm
0,2019 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
12.7 mm
0,2062 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M5
9.5 mm
0,2176 € - 0,2901 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
19.1 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 6.0 mm M3 15.0 mm

10313886

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    15.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 7.0 mm M3 18.0 mm

10157138

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 10.0 mm 25.0 mm

10157534

Cenové rozpätie
0,4579 € - 0,4579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M4 40.0 mm

10157596

Cenové rozpätie
1,1071 € - 1,0848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10156933

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M3 8.0 mm

10157411

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm 25.0 mm

10157213

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 10.0 mm 30.0 mm

10157558

Cenové rozpätie
0,4579 € - 0,4579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 10.0 mm 10.0 mm

10157435

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 7.0 mm 20.0 mm

10157152

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
330 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M4 18.0 mm

10157480

Cenové rozpätie
0,2986 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    18.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M2 10.0 mm

10157022

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 6.4 mm

10352410

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    6.4 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 22.2 mm

10352489

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,2261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    22.2 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    9.5 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 9.5 mm

10352397

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.4 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 12.7 mm

10352403

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.4 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 25.4 mm

10352458

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    25.4 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    9.5 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 12.7 mm

10352427

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.7 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    6.4 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M5 9.5 mm

10352465

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
  • Priemer
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 19.1 mm

10352434

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka vnútorného závitu
    19.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm