Menu Hľadať

Dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

Skupina SR: SR2794 ,SR2796

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
585 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar rozpierky Materiál Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
18.0 mm
0,3456 € - 0,3456 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,2147 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,4551 € - 0,7396 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
10.0 mm
0,8178 € - 0,9344 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
30.0 mm
0,5006 € - 0,8107 € 100 Na sklade
Okrúhle
PA
M3
15.0 mm
0,8492 € - 1,3349 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
35.0 mm
0,1963 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M3
5.0 mm
0,4551 € - 0,7396 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
5.0 mm
0,5703 € - 0,8989 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
15.0 mm
0,2147 € - 0,2147 € 1500 Na sklade
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3782 € - 0,3782 € 40 Na sklade
Okrúhle
PA
M4
40.0 mm
0,3782 € - 0,3782 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
35.0 mm
0,5305 € - 0,5305 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
12.0 mm
0,5453 € - 0,8867 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Polyamid
M4
5.0 mm
0,2347 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
12.0 mm
0,3626 € - 0,3626 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M4
25.0 mm
0,5703 € - 0,8989 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
PA
M2
20.0 mm
  • z/zo 30
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 8.0 mm

10168707

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Priemer
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 18.0 mm

10168745

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 25.0 mm

10168769

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Priemer
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm

10168806

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Priemer
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 10.0 mm

10368831

Cenové rozpätie
0,7396 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 30.0 mm

10368886

Cenové rozpätie
0,9344 € - 0,8178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 15.0 mm

10369302

Cenové rozpätie
0,8107 € - 0,5006 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    15.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 35.0 mm

10639672

Cenové rozpätie
1,3349 € - 0,8492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M3 5.0 mm

10168677

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 5.0 mm

10368817

Cenové rozpätie
0,7396 € - 0,4551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 15.0 mm

10368855

Cenové rozpätie
0,8989 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    7.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 10.0 mm

10168714

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Priemer
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 20.0 mm

10168752

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Priemer
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 40.0 mm

10168790

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,3782 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 35.0 mm

10168783

Cenové rozpätie
0,3782 € - 0,3782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 12.0 mm

10168721

Cenové rozpätie
0,5305 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    12.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom 5.0 mm Polyamid

10588260

Cenové rozpätie
0,8867 € - 0,5453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 12.0 mm

10320556

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    15.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 25.0 mm

10320594

Cenové rozpätie
0,3626 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2 20.0 mm

10368879

Cenové rozpätie
0,8989 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vnútorného závitu
    9.5 mm
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
  • Priemer
    5.0 mm