Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
20.3 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
20.3 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
20.3 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
20.3 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0588 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0682 € - 0,0802 € 7000 Na sklade
5.5 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Snap-Lock
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0727 € - 0,0863 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0593 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0802 € - 0,0936 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0963 € - 0,1147 € 1000 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10035382

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10032749

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    31.8 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10035412

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
Rýchlospony Omega Štvrťotáčkové 12.7 mm PA Prírodná

10113127

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    16.0 mm
Rýchlospony Omega Štvrťotáčkové 12.7 mm PA Prírodná

10113165

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Rýchlospony Omega Štvrťotáčkové 12.7 mm PA Prírodná

10113202

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    26.0 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10035436

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Rýchlospony Omega Štvrťotáčkové 7.6 mm PA Prírodná

10112908

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10033432

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10030417

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10033456

Cenové rozpätie
0,0802 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 27.7 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10030455

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    48.4 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10030660

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10030707

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10031292

Cenové rozpätie
0,0863 € - 0,0727 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10031339

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10031377

Cenové rozpätie
0,0936 € - 0,0802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 27.7 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10031414

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    48.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10031438

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Rýchlospony Omega 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10031452

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm