Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,0764 € - 0,091 € 1000 Na sklade
4.0 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0774 € - 0,092 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0588 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0585 € - 0,0686 € 3000 Na sklade
4.0 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0801 € - 0,0936 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0516 € - 0,0568 € 1760 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Prírodná
20.3 mm
Fir Tree
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Prírodná
20.3 mm
Fir Tree
0,0581 € - 0,0686 € 17000 Na sklade
4.0 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0712 € - 0,0847 € 5000 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0576 € - 0,0686 € 1000 Na sklade
4.0 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Snap-Lock
0,0572 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Snap-Lock
0,2706 € - 0,3341 € 900 Na sklade
Prírodná
Adhesive
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10029893

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,0764 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10029831

Cenové rozpätie
0,092 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10032831

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10032862

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10032893

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10029817

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10029916

Cenové rozpätie
0,0936 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 19.1 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10029879

Cenové rozpätie
0,0568 € - 0,0516 €

Úroveň zásob
1760 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    32.3 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega Fir Tree 20.3 mm PA Prírodná

10639368

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    7.9 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Celková výška
    51.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10034125

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    7.9 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Celková výška
    53.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10032916

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10029824

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 19.1 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10029886

Cenové rozpätie
0,0847 € - 0,0712 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    40.2 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10639306

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10032923

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 23.1 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10029947

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    44.2 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospona Omega 23.1 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10487976

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    44.2 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 7.6 mm 10.2 mm 45.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10011034

Cenové rozpätie
0,3341 € - 0,2706 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka základne
    25.4 mm
  • Šírka základne
    25.4 mm
  • Celková výška
    45.3 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Farba
    Prírodná
Rýchlospony Omega 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10030226

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10030240

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm